JAJA733A January   2023  – December 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 主な概念
    2. 1.2 サイバー・セキュリティの目標
    3. 1.3 プラットフォームのセキュリティ イネーブラ
  5. 2デバイス セキュリティ モデル
    1. 2.1 デバイス ID
    2. 2.2 ブート時の初期条件
    3. 2.3 ブート構成ルーチン (BCR)
    4. 2.4 ブートストラップ・ローダ (BSL)
    5. 2.5 ブート フロー
    6. 2.6 ユーザー指定のセキュリティ ポリシー
      1. 2.6.1 ブート構成ルーチン (BCR) ポリシー
        1. 2.6.1.1 シリアル ワイヤ デバッグ関連のポリシー
          1. 2.6.1.1.1 SWD セキュリティ・レベル 0
          2. 2.6.1.1.2 SWD セキュリティ・レベル 1
          3. 2.6.1.1.3 SWD セキュリティ レベル 2
        2. 2.6.1.2 ブートストラップ ローダ (BSL) のイネーブル / ディセーブル ポリシー
        3. 2.6.1.3 フラッシュ・メモリの保護と整合性ポリシー
          1. 2.6.1.3.1 アプリケーション (MAIN) フラッシュ メモリのロック
          2. 2.6.1.3.2 構成 (NONMAIN) フラッシュ メモリのロック
          3. 2.6.1.3.3 アプリケーション (MAIN) フラッシュ メモリの整合性の検証
        4. 2.6.1.4 ブートストラップ・ローダ (BSL) のセキュリティ・ポリシー
          1. 2.6.1.4.1 BSL アクセス・パスワード
          2. 2.6.1.4.2 BSL 読み出しポリシー
          3. 2.6.1.4.3 BSL セキュリティ・アラート・ポリシー
      2. 2.6.2 カスタマ セキュア コード (CSC) セキュリティ ポリシー
        1. 2.6.2.1 CSC によるバンク スワップ強制
        2. 2.6.2.2 CSC が適用したファイアウォール
        3. 2.6.2.3 KEYSTORE への CSC キー書き込み
      3. 2.6.3 構成データのエラー耐性
        1. 2.6.3.1 CRC で保護された構成データ
        2. 2.6.3.2 クリティカル・フィールドの 16 ビット・パターン一致
  6. 3セキュア ブート
    1. 3.1 セキュア処理環境の分離
    2. 3.2 カスタマ セキュア コード (CSC)
      1. 3.2.1 セキュア ブートのフロー
      2. 3.2.2 フラッシュ メモリ マップ
      3. 3.2.3 特長
        1. 3.2.3.1 CMAC アクセラレーション
        2. 3.2.3.2 非対称検証
        3. 3.2.3.3 KEYSTORE とファイアウォール
        4. 3.2.3.4 CSC 性能
      4. 3.2.4 クイック スタート ガイド
        1. 3.2.4.1 環境設定
        2. 3.2.4.2 ステップ バイ ステップ ガイダンス
        3. 3.2.4.3 CSC NONMAIN の設定
        4. 3.2.4.4 CSC の例で変更をカスタマイズ
    3. 3.3 ブート イメージ マネージャ (BIM)
      1. 3.3.1 セキュア ブートのフロー
      2. 3.3.2 フラッシュ メモリ マップ
      3. 3.3.3 クイック スタート ガイド
  7. 4セキュア ストレージ
    1. 4.1 フラッシュ書き込み保護
    2. 4.2 フラッシュ読み取り実行保護
    3. 4.3 フラッシュ IP 保護
    4. 4.4 データ バンクの保護
    5. 4.5 セキュアなキー ストレージ
    6. 4.6 SRAM 保護
    7. 4.7 ハードウェア単調カウンタ
  8. 5暗号化アクセラレーション機能
    1. 5.1 ハードウェア AES アクセラレーション
      1. 5.1.1 AES
      2. 5.1.2 AESADV
    2. 5.2 ハードウェア真性乱数生成器 (TRNG)
  9. 6FAQ (よくある質問)
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴

環境設定

初期セットアップを実行するには、最新の pip パッケージを備えた Python 3.7 以降がインストールされていることを確認し、必要な要件をダウンロードするために以下の手順を実行してください。

  1. コマンド ライン ウィンドウを開き、以下のコメントを実行して、Python が環境にインストールされているかどうかを確認します:
    python --version 
  2. MSPM0 SDK のインストール パス (C:\ti\mspm0_sdk_2_08_00_03\ ) に移動し、必要な要件に応じてコマンド ラインで以下のコマンドを実行します:
    python -m pip install --user -r source/third_party/mcuboot/scripts/requirements.txt 
  3. これらの Python ライブラリは、customer_secure_sample_image プロジェクトのビルド後のステップで、<mspm0_sdk_path>/source/third_party/mcuboot/scripts フォルダの下の Python スクリプトによってアプリケーション イメージに署名するために適用されます。