JAJA809A October 2024 – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1
AMC038x 製品ファミリは、小さいサイズ、高い精度で、統合が容易なため、各種のアプリケーションに適した設計が可能です。内蔵の高電圧抵抗により、業界をリードする 1% 未満の精度、PCB 設計サイズの 50% 小型化を実現しているほか、生産ライン最後でのキャリブレーションが不要になります。このような改善により、これらの絶縁型アンプおよび変調器は、HEV、エネルギー インフラ、モーター ドライブの各アプリケーションに最適な能力を備えています。