JAJA809A October   2024  – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2高電圧抵抗の絶縁型アンプおよび変調器の利点
    1. 2.1 省スペース
    2. 2.2 内蔵 HV 抵抗による温度および寿命ドリフトの向上
    3. 2.3 精度の結果
    4. 2.4 完全に内蔵された抵抗と追加外付け抵抗の例
    5. 2.5 デバイス選択ツリーおよび AC/DC の一般的な使用事例
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴

高電圧抵抗の絶縁型アンプおよび変調器の利点

AMC038x 製品ファミリは、外付け分圧抵抗による標準的な 2V 入力の電圧センシング デバイスに比べて、精度の向上や基板面積の削減など、多くの利点を備えています。