JAJA826B August 2024 – May 2025 LMK6C
FPD-Link デバイスは外部 REFCLK を必要とし、多くのアプリケーションでは 25MHz または 27MHz の LVCMOS 信号が一般的に使用されます。この実験では、1 つの LVCMOS 発振器が REFCLK 信号を生成し、2 組の DS90UB971 シリアライザと US90UB9702 デシリアライザに供給しました。REFCLK は CDC6C BAW 発振器によって生成され、マルチロード基板上のトレース 3 を使用して 2 つの FPD-Link SerDes ペアにファンアウトされました (2 つの負荷に分岐し、分岐は発振器付近、パターン長は 2 インチ)。小型のクーポン基板を使用して配線長をさらに 2 インチ追加し、合計で 4 インチとしました。SMA から 2 ピン メス ヘッダへのケーブルを使用して、マルチロード基板を 2 つの DS90UB9702 EVM の外部 REFCLK ヘッダに接続しました。
図 6-1 CDC6C による 2 組の FPD-Link SerDes ペアへの REFCLK 供給: ブロック図両方の FPD-Link SerDes ペアが同じ REFCLK を共有した状態でも、リンクはエラーなく確立されました。それぞれのペアが安定したリンクを確立していることを確認するために、アイ開口マージン (EOM) テストが実施されました。DS90UB971/9702 の両ペアは、イコライザ設定を変化させたスイープ中も、共有された REFCLK 信号で同時にリンクを維持することができました。このテストは、単一の LVCMOS 発振器で複数の負荷を駆動することが、いくつかのアプリケーションにおいて可能であることを確認するものです。
図 6-2 FPD-Link のアイ開口マージン (EOM) の結果