JAJA827A April 2025 – June 2025 LMK3C0105-Q1
CISPR-25は EMI の車載規格です。150kHz~6GHz の範囲に対応するために、4 つの個別アンテナが使用されます。
| アンテナ | 周波数範囲 |
|---|---|
| モノポール | 150kHz~30MHz |
| バイコニカル | 30MHz~200MHz |
| 対数周期 | 200MHz~1GHz |
| ホーン | 1GHz~6GHz |
EMI スプリアスは dBuV/m 単位で測定されます。アンテナは、電源ラインの中心から 1m の距離に設定したときに使用します。
CISPR-25 の規格では、認証クラスによって制限値が定められており、クラス 1 が最も緩く、クラス 5が最も厳しくなっています。本試験報告書に記載されているすべての制限値は、クラス 5 に基づいています。
許容される EMI の最大影響に関する制限値は、各周波数帯ごとに個別に定められています。たとえば、TV バンド 1 ではクラス 5 の最大ピーク制限値が 34dBuV/m であり、アナログ UHF ではクラス 5 の最大ピーク制限値が 38dBuV/m となっています。
グランド プレーンは導電性テーブルとシステムの間で共有されます。