JAJA827A April 2025 – June 2025 LMK3C0105-Q1
電磁干渉 (EMI) とは、外部ソースによって発生する電気回路内での望ましくない干渉のことです。EMI は、伝導型と放射型に分類できます。伝導型 EMI は、寄生インピーダンスや電源、グラウンド接続によって生じる導通結合の一種です。放射型 EMI は、無線送信からの不要な信号のカップリングです。このレポートでは放射性 EMI に焦点を当てます。
LMK3C0105-Q1 は、最大 5 つの LVCMOS 発振器 (XO) を置き換えることができるクロック発生器です。このデバイスは、リファレンスとして内部 BAW 発振器を使用し、最大 2 つの周波数ドメインに対応する 2 つのフラクショナル出力分周器を使用しています (図 1-1)。LMK3C0105-Q1 には BAW 技術が採用されているため、水晶発振器に比べて柔軟性およびクロックの安定性が向上します(表 1-1)。
| パラメータ | BAW テクノロジー | 水晶発振器テクノロジー |
|---|---|---|
| 周波数の柔軟性 | BAW 発振器デバイスは、単一ダイで複数の周波数をサポートします | 周波数の制約。周波数が異なると、異なる水晶が必要です。 |
| 温度安定性 | 40°C から 105°C までの範囲で、BAW は ±10ppm | 温度が上昇するにつれて、安定性の ppm 値も増加します。 |
| 振動感度 |
BAW は MIL_STF_883F メソッド 2002 の条件に適合 (通常は 1ppb/g) |
通常は MIL-STD に不合格 10ppb/g を超える場合がある |
| 機械的衝撃 | BAW は MIL_STD_883F 方式 2007 の条件 B に適合 |
通常は MIL-STD に不合格 2.000g で故障する可能性 |
複数の発振器を LMK3C0105-Q1 などのクロック発生器に置き換えると、各種エンド デバイスに到達するためには、多くの場合より長い PCB トレースが必要になります。クロック発生器の配線に長いトレースを使用すると、エンド デバイスの近くに配置できる複数の発振器を使用する場合よりも EMI 性能が低下する可能性があります。
このアプリケーション ノートは、LMK3C0105-Q1 の EMI に関する懸念を軽減し、EMI 性能を向上させるための各種のレイアウト手法を紹介することを目的としています。