JAJA827A April   2025  – June 2025 LMK3C0105-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2テスト設定
    1. 2.1 基板バリエーションの概要表
    2. 2.2 回路図
    3. 2.3 レイアウト
    4. 2.4 スタックアップ
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 の要約
    2. 3.2 CISPR-25 の結果
      1. 3.2.1 モノポール
      2. 3.2.2 バイコニカル
      3. 3.2.3 対数周期
      4. 3.2.4 ホーン
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 の要約
    2. 4.2 CISPR-32 の結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

CISPR-32 の結果

注: スペクトル概要プロットは水平および垂直の両方の測定値を表します
表 4-1 基板バリエーションの概要表
基板のバリアント デバイス トレース ルーティング シールド ビア クロック層 パターン長
1 LMK3C0105-Q1 即時終了 なし L1 66mil
2 LMK3C0105-Q1 即時分岐 あり (400mil 間隔配列) L6 9 - 12in
3 LMK3C0105-Q1 即時分岐 なし L6 9 - 12in
4 競合他社の発振器 即時終了 なし L1 66mil

X 軸


 バリアント 3 LMK3C0105-Q1 3.3V X 軸スペクトルの概要

図 4-4 バリアント 3 LMK3C0105-Q1 3.3V X 軸スペクトルの概要

 バリアント 4 競合他社の発振器 3.3V X 軸スペクトルの概要

図 4-5 バリアント 4 競合他社の発振器 3.3V X 軸スペクトルの概要

Y 軸


 バリアント 3 LMK3C0105-Q1 3.3V Y 軸スペクトルの概要 - 水平

図 4-6 バリアント 3 LMK3C0105-Q1 3.3V Y 軸スペクトルの概要 - 水平

 バリアント 3 LMK3C0105 3.3V Y 軸スペクトルの概要 - 垂直

図 4-7 バリアント 3 LMK3C0105 3.3V Y 軸スペクトルの概要 - 垂直

 バリアント 4 競合他社の発振器 3.3V Y 軸スペクトルの概要

図 4-8 バリアント 4 競合他社の発振器 3.3V Y 軸スペクトルの概要

Z 軸


 バリアント 3 LMK3C0105-Q1 3.3V Z 軸スペクトルの概要

図 4-9 バリアント 3 LMK3C0105-Q1 3.3V Z 軸スペクトルの概要

 バリアント 4 競合他社の発振器 3.3V Z 軸スペクトルの概要

図 4-10 バリアント 4 競合他社の発振器 3.3V Z 軸スペクトルの概要
表 4-2 競合他社の発振器と LMK3C0105-Q1の比較 (3.3V電源) - JB3 - Z 軸
周波数 (MHz) 競合他社の発振器 (dBuV/m) LMK3C0105-Q1 バリアント 3 (dBuV/m) TI Delta
75 12.34 -1.71 -14.05
150 1.38 -1.55 -2.93
225 5.24 -3.01 -8.26
250 6.40 -0.57 -6.97
275 6.71 0 -6.72
300 9.92 1.76 -8.16
325 10.20 10.41 +0.21
350 6.76 5.13 -1.63
475 8.09 14.44 +6.35
675 10.82 26.91 +16.09
725 9.81 38.94 +29.12
775 9.66 26.33 +16.66
825 9.54 23.18 +13.63
975 11.55 25.73 +14.18