JAJA840 March   2025 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUX8612 , TMUX9612 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2フォトリレーを高電圧アナログ スイッチに置き換える際のパラメータに関する考慮事項
  6. 3制御グランドとスイッチ グランドが異なる場合の対処方法
  7. 4まとめと部品の推奨
  8. 5参考資料

まとめと部品の推奨

フォトリレーをアナログ スイッチに置き換えると、特に自動試験/計測システムにおいて、サイズ、コスト、スイッチング速度の点で大きなメリットがあります。ただし、適切な機能を確保し、システムの損傷を防止するために、絶縁電圧、スイッチ電圧、グランド リファレンスの互換性などの主な仕様に十分の注意を払う必要があります。これらの関連パラメータを比較して必要なアプリケーションでグランド レベル シフタを使用することにより、TI はエンジニアがフォトモス リレーを成功裏に置き換え、設計において性能と効率を向上させるための、さまざまなデザインを提供しています。

チャネル数 信号範囲 パッケージ チャネル密度 オン抵抗 オフ容量
TMUXS7614DZEMR 1:1、8 チャネル 4.5V ~ 42V、±4.5V ~ ±25V 2.5mm 2/チャネル 27pF
TMUX7612RUMR 1:1、4 チャネル 4.5V ~ 50V、±4.5V ~ ±25V 4.0mm2 /チャネル 1.1Ω 27pF
TMUX8212RUMR 1:1、4 チャネル 10V ~ 100V、±10V ~ ±50V 4.0mm2 /チャネル 12pF
TMUX8612RUMR 1:1、4 チャネル 10V ~ 100V、±10V ~ ±50V 4.0mm2 /チャネル 14Ω 5pF
TMUX9612RUMR 1:1、4 チャネル 10V ~ 220V、±10V ~ ±110V 4.0mm2 /チャネル 14Ω 5pF