JAJA850 April   2025 LMK3H0102

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2出力に関する推奨事項
    1. 2.1 差動とシングルエンドの比較
    2. 2.2 スルー レート
    3. 2.3 拡散スペクトラム クロック処理
  6. 3PCB Design リファレンス デザイン
    1. 3.1 スタックアップ
    2. 3.2 電源フィルタリング
    3. 3.3 ボトルネックを避ける
    4. 3.4 戦略的なビアの配置
      1. 3.4.1 電力濃度の分散
        1. 3.4.1.1 ビアのサイズ
        2. 3.4.1.2 パッドとポア
      2. 3.4.2 シールド ビアとスティッチング ビア
  7. 4可能なアンテナの最小化
    1. 4.1 スタブ
    2. 4.2 ネット ポア
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

スルー レート

スルー レートとは、電圧レベルの変化率を指します。クロック信号は通常、方形波であり、他の種類の信号よりもスルー レートが高速なのが一般的です。電圧レベルの急激な変化は回路内で電流の急増を引き起こし、それが EMI のスパイクを生じさせます。この問題を緩和するため、CDC6Cなどのデバイスにはスルーレート制御機能 (立ち上がり時間または立ち下がり時間の調整機能) があります。スルー レートを下げると、電流サージが減少し、その結果、電力が供給される EMI スパイクが低減されます。