JAJA869 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2録音パス ミキサ
    1. 2.1 メイン ASI ミキサ
      1. 2.1.1 Q-31 ミキサ係数のフォーマット
      2. 2.1.2 録音パス メイン ASI ミキサ:例
    2. 2.2 補助 ASI ミキサ
      1. 2.2.1 録音パス補助 ASI ミキサ - 例
    3. 2.3 ADC ~ DAC へのループバック ミキサ
    4. 2.4 DOUT での TDM 送信
  6. 3再生パス ミキサ
    1. 3.1 メイン ASI ミキサ
      1. 3.1.1 Q-16 ミキサ係数のフォーマット
      2. 3.1.2 再生用パスのメイン ASI ミキサ - 例
    2. 3.2 補助 ASI ミキサ
      1. 3.2.1 再生用パスの補助 ASI ミキサ - 例
    3. 3.3 再生パス サイドチェーン ミキサ
      1. 3.3.1 再生パス サイドチェーン - 例
  7. 4アプリケーション:ADC チャネル加算により TAC5212 のダイナミック レンジを改善
  8. 5アプリケーション:TAC5412-Q1 のアナログ入力からアナログ出力への信号フロー
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

再生用パスの補助 ASI ミキサ - 例

ここでは、録音パス上の補助 ASI ミキサの実装例について説明します。以下のサンプル コードは、PurePath™ Console 3 を使用して TAC5112EVM-K 評価基板で実行しました。このテストでは、ミキサに 4 つのデジタル入力を供給します。

  1. 48kHz のサンプリング レートで PASI_RX_CH1 に対する 1.5kHz、0.4FS (フルスケール) のデジタル正弦波入力。
  2. 48kHz のサンプリング レートで PASI_RX_CH2 に対する 3.3kHz、0.4FS (フルスケール) のデジタル正弦波入力。
  3. 16kHz のサンプリング レートで SASI_RX_CH1 に対する 100Hz、0.5FS (フルスケール) のデジタル正弦波入力。
  4. 16kHz のサンプリング レートで SASI_RX_CH2 に対する 900Hz、0.6FS (フルスケール) のデジタル正弦波入力。

このデバイスは、以下のように 4 つの混合信号を出力します。

  1. 再生シグナル チェーンの CH1 と CH2 は、それぞれ DAC を経由して OUT1P/M と OUT2P/M の各アナログ出力に送られます。
  2. 再生シグナル チェーンの CH3 と CH4 は、メイン ASI バス (PASI TX チャネル 5 およびチャネル 6) の DOUT にループ バックされます。

PASI バスは 48kHz、SASI バスは 16kHz で動作していたため、SRC は有効であり、PASI はメインの ASI バスと見なされ、SASI は補助 ASI バスと見なされます。

図 2-1 に、結果を示します。

w a0 00 00 #Page 0
w a0 01 01 #SW Reset
d 01

w a0 00 00 #Page 0
w a0 02 09 #Exit Sleep Mode with DREG and VREF Enabled
d 10
w a0 1a 30 #PASI in TDM protocol with 32-bit word length
w a0 64 20 #DAC Channel 1 configured for differential output with 0.6*Vref as common mode
w a0 65 20 #DAC OUT1P configured for line out driver and audio bandwidth
w a0 66 20 #DAC OUT1M configured for line out driver and audio bandwidth
w a0 6b 20 #DAC Channel 2 configured for differential output with 0.6*Vref as common mode
w a0 6c 20 #DAC OUT2P configured for line out driver and audio bandwidth
w a0 6d 20 #DAC OUT2M configured for line out driver and audio bandwidth



w a0 0a 10 #Configure GPIO1 as GPI
w a0 0b 10 #Configure GPIO2 as GPI
w a0 0c 71 #Configure GPIO3 as SASI DOUT
w a0 0d 02 #Configure GPI1 as GPI
w a0 11 94 #Configure GPIO1 as SASI FSYNC, GPIO2 as SASI BCLK
w a0 12 60 #Select GPI1 as SASI DIN
w a0 18 00 #Enable SASI


w a0 22 24 #PASI TX CH5 to DAC Loopback CH1
w a0 23 25 #PASI TX CH6 to DAC Loopback CH2

w a0 26 01 #RX Offset = 1
w a0 28 20 #PASI RX CH1 to DAC CH1
w a0 29 21 #PASI RX CH2 to DAC CH2

w a0 00 03 #Page 3
w a0 28 20 #SASI RX CH1 to DAC CH1
w a0 29 21 #SASI RX CH2 to DAC CH2


w a0 00 01 #Page 1
w a0 17 80 #Enable SRC
w a0 2c 80 #Enable DAC ASI Mixer

#DAC AUX Mixer Inputs
#IN1 = Main ASI IN1 - 1.5kHz, 0.4FS signal tone (0.4FS)
#IN2 = Main ASI IN2 - 3.3kHz, 0.4FS signal tone (0.4FS)
#IN3 = Aux ASI IN1 - 100Hz, 0.5FS signal tone (0.4FS)
#IN4 = Aux ASI IN2 - 900Hz, 0.6FS signal tone (0.4FS)

#DAC Signal Chain OUT1 =  0.5*IN1 + 0.25*IN2 + 0.2*IN3 + 0.33*IN4
#DAC Signal Chain OUT2 =  0.2*IN1 + 0.5*IN2 + 0.4*IN3 + 0.5*IN4
#DAC Signal Chain OUT3 =  0.8*IN2 + 1.1*IN3
#DAC Signal Chain OUT4 =  1.25*IN1 + 0.5*IN4

w a0 00 11 #Page 17
#Main ASI Mixer Coefficients
w a0 08 0c cd 20 00 #a1 = 0.5, a2 = 0.2
w a0 0c 50 00 00 00 #a3 = 0, a4 = 1.25
w a0 10 20 00 10 00 #b1 = 0.25, b2 = 0.5
w a0 14 00 00 33 33 #b3 = 0.8, b4 = 0
w a0 18 00 00 00 00 #c1 = 0, c2 = 0
w a0 1c 00 00 00 00 #c3 = 0, c4 = 0
w a0 20 00 00 00 00 #d1 = 0, d2 = 0
w a0 24 00 00 00 00 #d3 = 0, d4 = 0


#Aux ASI Mixer Coefficients
w a0 48 19 9a 0c cd #a1 = 0.2, a2 = 0.4
w a0 4c 00 00 46 66 #a3 = 1.1, a4 = 0
w a0 50 20 00 15 1f #b1 = 0.33, b2 = 0.5
w a0 54 20 00 00 00 #b3 = 0, b4 = 0.5



w a0 00 00 #Page 0
w a0 76 0f #DAC Channels 1-4 enabled
w a0 78 40 #DAC Powered Up
 補助 ASI ミキサの再生チャネル出力図 3-5 補助 ASI ミキサの再生チャネル出力