JAJA869 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2録音パス ミキサ
    1. 2.1 メイン ASI ミキサ
      1. 2.1.1 Q-31 ミキサ係数のフォーマット
      2. 2.1.2 録音パス メイン ASI ミキサ:例
    2. 2.2 補助 ASI ミキサ
      1. 2.2.1 録音パス補助 ASI ミキサ - 例
    3. 2.3 ADC ~ DAC へのループバック ミキサ
    4. 2.4 DOUT での TDM 送信
  6. 3再生パス ミキサ
    1. 3.1 メイン ASI ミキサ
      1. 3.1.1 Q-16 ミキサ係数のフォーマット
      2. 3.1.2 再生用パスのメイン ASI ミキサ - 例
    2. 3.2 補助 ASI ミキサ
      1. 3.2.1 再生用パスの補助 ASI ミキサ - 例
    3. 3.3 再生パス サイドチェーン ミキサ
      1. 3.3.1 再生パス サイドチェーン - 例
  7. 4アプリケーション:ADC チャネル加算により TAC5212 のダイナミック レンジを改善
  8. 5アプリケーション:TAC5412-Q1 のアナログ入力からアナログ出力への信号フロー
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

補助 ASI ミキサ

補助 ASI ミキサのブロック図を 図 3-4 に示します。

 再生用補助 ASI ミキサ図 3-4 再生用補助 ASI ミキサ

ブロック図に示されているように、補助ミキサは補助 ASI バスの DIN から 2 つのデジタル入力を受信し、式 5 ごとにミキシングします。

式 5. A U X C H x   O U T P U T   =   a x × A U X A S I I N 1   + b x   × A U X A S I I N 2

次に、この信号はメイン ASI ミキサの出力に追加され、図 3-1 に示すように再生シグナル チェーンのデジタル HPF ブロックに送信されます。サンプル レート コンバータ (SRC) は、メインおよび補助 ASI バスのサンプリング レートに基づいて、演算のバイパスを有効にできます。

係数 [ax、bx] は、表 3-2 で説明されているページ 17 レジスタに 16 ビットの符号付きの値としてプログラムされます。これらの係数は、セクション 3.1.1 で説明されている 2.14 形式で書き込まれます。

表 3-2 補助 ASI ミキサ用ページ 17 レジスタ
レジスタ・アドレス 登録 レジスタの説明 リセット値 係数
0x48 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_RDAC_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH1 ~ RDAC の係数バイト [15:8] 0x00 a2
0x49 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_RDAC_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH1 ~ RDAC の係数バイト [7:0] 0x00
0x4A ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH1 ~ LDAC の係数バイト [15:8] 0x40 a1
0x4B ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH1 ~ LDAC の係数バイト [7:0] 0x00
0x4C ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_RDAC2_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH1 ~ RDAC2 係数バイト [15:8] 0x00 a4
0x4D ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_RDAC2_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH1 ~ RDAC2 係数バイト [7:0] 0x00
0x4E ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC2_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH1 ~ LDAC2 係数バイト [15:8] 0x40 a3
0x4F ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH1_LDAC2_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH1 ~ LDAC2 係数バイト [7:0] 0x00
0x50 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH2 ~ RDAC の係数バイト [15:8] 0x40 b2
0x51 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH2 ~ RDAC の係数バイト [7:0] 0x00
0x52 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_LDAC_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH2 ~ LDAC の係数バイト [15:8] 0x00 b1
0x53 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_LDAC_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH2 ~ LDAC の係数バイト [7:0] 0x00
0x54 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC2_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH2 ~ RDAC2 係数バイト [15:8] 0x40 b4
0x55 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_RDAC2_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH2 ~ RDAC2 係数バイト [7:0] 0x00
0x56 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_LDAC2_MIX_BYT1[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH2 ~ LDAC2 係数バイト [15:8] 0x00 b3
0x57 ASI_DIN_MIX_ASI_AUX_CH2_LDAC2_MIX_BYT2[7:0] ASI DIN ミキサ、ASI AUX_CH2 ~ LDAC2 係数バイト [7:0] 0x00