JAJA869 May   2025 TAC5212

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2録音パス ミキサ
    1. 2.1 メイン ASI ミキサ
      1. 2.1.1 Q-31 ミキサ係数のフォーマット
      2. 2.1.2 録音パス メイン ASI ミキサ:例
    2. 2.2 補助 ASI ミキサ
      1. 2.2.1 録音パス補助 ASI ミキサ - 例
    3. 2.3 ADC ~ DAC へのループバック ミキサ
    4. 2.4 DOUT での TDM 送信
  6. 3再生パス ミキサ
    1. 3.1 メイン ASI ミキサ
      1. 3.1.1 Q-16 ミキサ係数のフォーマット
      2. 3.1.2 再生用パスのメイン ASI ミキサ - 例
    2. 3.2 補助 ASI ミキサ
      1. 3.2.1 再生用パスの補助 ASI ミキサ - 例
    3. 3.3 再生パス サイドチェーン ミキサ
      1. 3.3.1 再生パス サイドチェーン - 例
  7. 4アプリケーション:ADC チャネル加算により TAC5212 のダイナミック レンジを改善
  8. 5アプリケーション:TAC5412-Q1 のアナログ入力からアナログ出力への信号フロー
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

Q-31 ミキサ係数のフォーマット

録音パス ミキサ [ax、bx、cx、dx など] の係数は 32 ビットの 2 の補数値としてプログラムされ、それぞれがデバイスのレジスタ空間で 4 つの連続するレジスタを占めます。これらのミキサ係数は、-1 (0x80000000) ~ 0.9999999995 (0x7FFFFFFF) の範囲の 1.31 形式、または -2(0x80000000) ~ 1.9999999991 (0x7FFFFFFF) の範囲の 2.30 形式です。図 2-2 に、これらの表現を示します。

  • 浮動小数点数を対応する Q31 形式に変換するには、浮動小数点ミキサ係数に 231 (1.31 の場合) または 230 (2.30 の場合) を乗算し、最も近い整数に切り捨てます。
    • たとえば、係数 0.4 は、1.31 形式の 858993459 の整数値に対応します。
    • 同様に、係数 1.25 は、2.30 形式の 1288490189 の整数値に対応します。
  • 正の整数の場合は、16 進数形式に直接変換します。
  • 負の整数の場合は、係数の絶対値を取得し、値をバイナリに変換し、値をネゲートして、1 を加算し、16 進数に変換します。たとえば、32 ビット、2 の補数、16 進数形式で -135 を表すには、次のようにします:
    • -135 の絶対値は、バイナリで 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0111 (または 16 進で 0x00000087) です。
    • バイナリをネゲートすると、バイナリで 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1000 (16 進で 0xFFFFFF78) が得られます。これは負の整数の 2 の補数表現です。

 Q-31 浮動小数点数の表現 (1.31/2.30)

図 2-2 Q-31 浮動小数点数の表現 (1.31/2.30)