JAJA911A June 2025 – August 2025 BQ76972
電流測定誤差は、BQ76972 のクーロン カウンタによる誤差と、センス抵抗による誤差で構成されます。この記事では、BQ769x2 のクーロン カウンタにおける電流測定範囲全体におけるワーストケース誤差の算出方法を紹介しており、個別のワーストケースのオフセット誤差、ゲイン誤差、DNL誤差、INL 誤差を合算することで求めることができます。なお、ノイズの影響は測定結果としては考慮されていません。
「BQ76972 3 シリーズ〜16 シリーズ対応の高精度バッテリー モニタおよび保護デバイス (Li-Ion、Li-Polymer、LiFePO4 バッテリー パック向け) データ シート」は、表 2-1 に示されています。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V(CC_IN) | 測定の入力電圧範囲 | VSRP – VSRN | -0.2 | 0.2 | V | |
| V(CC_IN) | 測定の入力電圧範囲 | VSRP、VSRN | -0.2 | 0.2 | V | |
| V(CC_IN_EXTENDED) | 測定の拡張入力の電圧範囲 | VSRP – VSRN は、測定値が平坦になる範囲を特定するためにスイープ測定が行われています。 | -1 | 1 | V | |
| B(CC_INL) | 積分非直線性 | 16 ビット、入力電圧範囲内で最適な適合を実現し、0V の共通モード電圧を使用しています。 | ±5.2 | ±22.3 | LSB | |
| B(CC_DNL) | 微分非直線性 | 16 ビット、ミッシング コードなし | ±0.1 | LSB | ||
| V(CC_OFF) | オフセット エラー | 16 ビット、キャリブレーションなし | -1 | 1 | LSB | |
| V(CC_OFF_DRIFT) | オフセット誤差のドリフト | 16 ビット、ポスト キャリブレーション | -0.03 | 0.03 | LSB/°C | |
| B(CC_GAIN) | ゲイン | 16 ビット、入力電圧範囲に対して過剰設計されています。 | 130845 | 131454 | 132335 | LSB/V |
| R(CC_IN) | 実効入力抵抗 | 2 | MΩ | |||
一般的に、熱性能を考慮すると、±0.2V の入力範囲は完全には活用されません。例えば、連続 100A の放電電流を検出する場合、電力損失を 5W 未満に抑えるために、0.5mΩ 未満のセンス抵抗が選定されます。50mV の入力範囲に対するワーストケース誤差は、各個別誤差を ADC 分解能 (LSB) 単位で規定し、それに基づいて算出されます。総合誤差は、次の式により計算することができます。
ワーストケースのオフセット誤差を算出する際には、温度ドリフトも考慮する必要があります。この計算では、最大の温度変化として 25℃ から -40℃ への変動を想定しています。ワーストケースのオフセット誤差は、次の式で計算することができます。
ゲイン誤差とは、特定のゲイン範囲における典型的なゲイン値とワーストケースのゲイン係数との誤差を指します。50mV の入力範囲を用いた場合、ワースト ケースのゲイン誤差は次の式で算出できます。
データ シートでは、典型値として 0.1 LSB のみが規定されています。この計算では、ワーストケースの DNL 誤差を 1 LSB と仮定しています。ワーストケースの INL 誤差は、おおよそ 200mV の入力電圧付近でのみ発生します。50mV の入力範囲に対しては、5.2 LSB を用いて計算が行われます。
総合誤差は、次の式により計算することができます。
対応する電圧として、53.2 LSB は次の値になります。
最終的に、クーロン カウンタは 50mV の入力範囲において、ワーストケースで 0.81% の誤差を示します。この計算は、すべてのワーストケース誤差要因を単純に加算し、デジタル フィルタやキャリブレーションを一切行わない前提で行われています。実際のアプリケーションにおいては、この誤差がここまで大きくなる可能性は低いと考えられます。
オフセット誤差およびゲイン誤差のキャリブレーションは、「BQ769x2 キャリブレーションおよび OTP プログラミング ガイド」のキャリブレーション セクションに従うことで実施します。現実的には、キャリブレーション後の総電圧誤差は次のようになります。
50mV の入力範囲において、デジタル フィルタを使用しない場合でも、誤差はわずか 0.12% に抑えられます。