JAJA919 June   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2双方向入力信号の検出
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

はじめに

デジタル入力 (DI) モジュールは、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) およびモータ ドライブで、フィールド側のセンサおよびスイッチから 24V のデジタル入力を受け取るために使用されます。グランド電位の相違を管理するため、絶縁が使用されます。入力信号は、ヒステリシス付きの電圧コンパレータを使用し、ロジックHIGHまたはLOWとして解釈されます。24V 入力からの過剰な電流消費を回避するため、何らかの形の電流制限も実装されます。高密度の小型マルチ チャネルの設計では、消費電力が極めて重要な考慮事項です。

プログラマブル コントローラ用の IEC 61131-2 標準では、3 種類のデジタル入力レシーバ(タイプ 1、2、3) を規定しています。タイプ 1 および 3 の実装用に設計されており、オン状態の消費電量を可能な限り 2mA に近くし、5V と 11V との間に電圧遷移スレッショルドが必要です。