JAJA919 June   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2双方向入力信号の検出
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

ISO1228 は、産業用 PLC 入力と接続するために設計された絶縁型デジタル入力レシーバです。24V のロジックレベルに対応しておりサポートし、入力側とロジック側の間に堅牢な絶縁を提供します。ISO1228を使用して双方向 AC 入力を検出するため、直列ダイオードを使用して信号の負の半周期を遮断します。これにより、デバイスの保護と正確な検出が可能になります。ダイオードは、サージ電流を安全に処理できる定格を持つ必要があります。この構成により、ISO1228 は PLC デジタル入力用途において、高い信頼性と効率を兼ね備えた設計になります。