JAJA932C May 2024 – July 2025 IWRL6432AOP
FMCW レーダー センサを使用してシステム全体の性能を決定する場合、多くの要因が検出範囲に影響を及ぼします。検出範囲は、チャープ スロープ、IF 帯域幅、および検出された物体から反射エネルギーの信号対雑音比 (SNR) によって決定されます。これに対し信号対雑音比は、目標物の EIRP (TX 出力と TX アンテナ ゲインの組み合わせ)、EINF (RX アンテナ ゲインと RX ノイズ指数の組み合わせ)、RCS で決まります。xWRL6432AOP デバイスでは、アンテナ オン パッケージ (AOP) デバイスのアンテナが互いに近接しているため、送受信アンテナ間の絶縁が制限されています。
このことは、次の 2 点においてレシーバの性能に影響します: