JAJA932C May   2024  – July 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2レシーバ ノイズ指数の増加
  6. 3レシーバ ADC 飽和のリスク
  7. 4TX バックオフと RX ゲインに関する推奨事項
  8. 5チャープ構成に関するセンシング推定ツールを使用した推奨事項
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

TX バックオフと RX ゲインに関する推奨事項

図 4-1図 4-2 に、チャープ スロープ (X 軸) と HPF 設定 (異なる色) に基づく、許容される最大 RX ゲイン設定と最小 TX バックオフ制限を示します。以下は、レシーバのノイズ指数の増加とレシーバ ADC 飽和のリスクの影響を最小限に抑えるための推奨事項です。
IWRL6432AOP 最大許容 RX ゲイン設定図 4-1 最大許容 RX ゲイン設定
IWRL6432AOP 57 ~ 63.5GHz の最小 TX バックオフ図 4-2 57 ~ 63.5GHz の最小 TX バックオフ

以下の場合、図 4-3 に示すように TX バックオフの制限を緩和できます:

  • 2 つの TX アプリケーションで 61 ~ 63.5GHz 以内に含まれるチャープ
  • シングル TX アプリケーション (TX2 を使用) で 59 ~ 63.5GHz 以内に含まれるチャープ
IWRL6432AOP 61 ~ 63.5GHz の最小 TX バックオフ図 4-3 61 ~ 63.5GHz の最小 TX バックオフ
前述の制限を使用すると、可能な限り最高の信号対雑音比が達成され、レシーバの ADC が飽和しなくなります。