JAJA932C May 2024 – July 2025 IWRL6432AOP
このアプリケーション ノートで述べた適切な推奨事項にチャープ構成が従っているかどうか疑わしい場合、センシング推定ツール を使用してチャープ設定を確認します。「高度なチャープ設計とチューニング」 タブでは、チャープ構成をチェックし、設定が前のセクションのグラフに準拠しているかどうかを確認できます。センシング推定ツールで表示される警告の例については、図 5-1 を参照してください。
図 5-1 ADC 飽和を引き起こすチャープ付きのセンシング推定ツールチャープ構成を手動で評価するには、以下の設定を検討してください:
最初に、HPF 設定と周波数スロープを調べて、RX ゲインの要件を満たしていることを確認します。図 5-1 で図示する例では、HPF 設定 = 1400kHz、周波数スロープ、S (MHz/μs) = 240 です。これは、最大 RX ゲインが 36 であることを意味します (図 4-1 を参照)。この場合、最大レシーバ ゲイン制限を確実に満たすように、RX ゲインを 36 以下に変更することを決定します。
次に、周波数範囲を示す TX バックオフを確認します。ここでは周波数範囲は 57 ~ 63GHz なので、図 4-2 のデータを使用してください。これは、最小 TX バックオフを 3 と示しています。この場合、最小バックオフ制限が満たされていることを確認するために、TX バックオフを 3 以上に変更することを決定します。
RX ゲインを 40 から 36 に、TX バックオフを 0 から 3 に変更すると、ADC 飽和のリスクはほとんどなくなり、センシング推定ツールのエラーは解消されます。