JAJA944 July 2025 MSPM0C1104
このアプリケーション ノートでは、1 つのタイマと 1 つの GPIO のみを搭載した MSPM0C110x シリーズ MCU を使用して PWM キャプチャ エラーの回避方法を紹介します。この回避方法により、追加作業なしで、100% と 0% の PWM デューティ サイクルを特定することもできます。このテスト結果から、この方式では PWM 周波数範囲 100Hz ~ 10KHz でキャプチャ誤差を 1% 未満に維持できることが分かります。テスト結果はさらに、PWM デューティ 1% 未満およびコーナー ケース 99% 超過における堅牢性も示しています。