システム設計では、PWM 信号は速度制御またはフィードバックとして使用されます。システム制御の精度要件を満たすには、さまざまな周期で PWM 信号を正確に測定することが重要になります。通常、高分解能の PWM 信号キャプチャを実現するには、高い MCU クロック周波数が必要です。このアプリケーション ノートでは、24MHz の MCU クロック周波数で動作する MSPM0C1104 を使用して、周波数範囲 100Hz ~ 10KHzでの入力 PWM デューティ サイクルと周期のキャプチャ誤差を 1% 未満に抑えます。低消費電力のシステム設計にとってこれは大きな利点となります。