JAJA944 July   2025 MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 PWM 信号キャプチャの概要
    2. 1.2 MSPM0C110x の概要
  5. 2PWM 信号キャプチャ
    1. 2.1 PWM信号キャプチャ方式
    2. 2.2 TIMx CC ブロックによる PWM 信号キャプチャ
    3. 2.3 GPIO 割り込みによる PWM 信号キャプチャ
    4. 2.4 さまざまな PWM 信号キャプチャ設計の比較
  6. 3ソフトウェアの実現
    1. 3.1 立ち上がりエッジと立下りエッジの識別
    2. 3.2 時間順序の分類
    3. 3.3 信号フィルタと結果計算
  7. 4システム テスト
    1. 4.1 テスト設定
    2. 4.2 変数モニタ
    3. 4.3 PWM 信号キャプチャの分解能のテストと比較
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

PWM 信号キャプチャの概要

PWM 信号は、システム設計において速度制御やフィードバックとして広く使用されています。高い PWM キャプチャ精度を達成するには、比較的高い MCU CLK 周波数が必要です。MSPM0C110x シリーズ MCU は、さまざまなペリフェラルがあるシステム設計では有利ですが、MCU CLK がわずか 24MHz であるため、PWM キャプチャでエラーが発生する可能性があります。このアプリケーション レポートでは、1 つのタイマと 1 つの GPIO のみを搭載した MSPM0C110x シリーズ MCU を使用して PWM キャプチャ エラーの回避方法を紹介します。この回避方法により、追加作業なしで、100% と 0% の PWM デューティ サイクルを特定することもできます。