JAJA976 August 2025 TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242
TAD52xx デバイスの消費電力は、有効になる機能と使用シナリオに大きく依存します。以下の表は、それぞれの消費電力をまとめたものです
以下の表は、アナログ電源 (AVDD) で消費される平均アイドル チャネル電流を示しています。この電源には、内部のアナログ回路およびデジタル回路のすべてが含まれますが、アプリケーションに依存する I/O (入出力) ピンによる消費電流は含まれません。I/O 電力は以下の値に依存します