JAJA985 August 2025 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP472NE , DLP472TE , DLP472TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651LE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE
最先端の技術革新のおかげで、レインボー効果はほとんど姿を消しています。最新の 1 チップ DLP®プロジェクタには、洗練された新しい設計、高速なリフレッシュレート、LED や RGB レーザーのような新しい照明技術が特長です。これらの改良により、鮮明で滑らかな映像と一貫性のある色表現が実現され、レインボー アーチファクトは過去のものとなりました。
図 1 鮮やかで目を引く映像、比類のない色精度レインボー効果とは、一部の古い DLP プロジェクタで見られる一瞬の色のちらつきで、初期のランプ式や古いレーザー蛍光体カラー ホイール システムでより一般的でした。それらのモデルではリフレッシュ レートが遅いため、特に高コントラストのシーンや動きの速いシーンで、一部の視聴者に色の分離が微妙に見えることがあります。レインボー効果は個人の知覚によって異なるため、誰もが気づくわけではありません。強化されたカラーホイール設計を備えたレーザー蛍光体プロジェクタや、LED や RGB レーザーといった新しい照明技術を採用したプロジェクタでは、視聴者はほぼレインボー効果のない、驚くほど美しい映像体験を楽しめます。
DLP テクノロジーで新しいカテゴリの照明も使用できます。これらの照明タイプでは、カラーホイールは使用されません:
LED や RGB レーザー光源技術を用いた DLP プロジェクタでは、色のオーバーレイがサポートされています。固体 LED または RGB レーザー光源は、従来世代のシステムと比べて最大 6 倍高速なカラー切り替えを可能にします。この高速なカラー リフレッシュ レートにより色割れが大幅に減少し、最新のカラー リフレッシュ システムでは視覚的に色割れをほぼ完全に取り除くことができます。その結果、TI DLP Cinema® システムに見られるような DLP ディスプレイ視聴体験を実現します。この大幅に高いカラー リフレッシュ レートにより、投影映像のカメラ撮影品質も大きく向上し、これは重要なユースケースの 1 つです。
レーザー蛍光体を使用する DLP プロジェクタでは、カラー ホイールが重要な構成要素となっており、これが回転して光を赤、緑、青、さらに場合によっては白や黄といった追加の色に順次分離し、フルカラー映像を生成します。カラー ホイール設計の改良は、このレインボー効果によるアーチファクトの軽減や解消に大きく貢献してきました。主な進歩を以下に示します:
最新の DLP ディスプレイ コントローラは、60Hz システムで各色最大 20 サイクルまでのカラーサイクルに対応しています。プロジェクタにおけるカラー サイクルが増えると、レインボー効果が軽減されます。これは、赤、緑、青の三原色をより高速に切り替えることで、目が単一の色を認識する時間が短くなり、色の分離が目立たなくなってレインボー効果が感じにくくなるためです。
最新のカラー ホイール強化機能を備えた DLP プロジェクタ、またはカラー ホイールを使用せずに色の飽和度と広色域を実現する LED や RBG レーザー プロジェクタを利用することで、レインボー効果を心配せずに驚くほど鮮明な映像を投影できます。新しいコントローラの使用や色のオーバーラップの活用によっても、レインボー アーチファクトを解消することができます。これらのソリューションのいずれも、業界最高の画像を提供します。