JAJAA00 September   2025 AMC0330D , AMC0330R , AMC0330S , AMC0336

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ADC を搭載したペアレシオメトリック出力絶縁アンプ
    1. 2.1 テスト設定
    2. 2.2 REFIN 電圧トラッキング
    3. 2.3 レシオメトリック構成のノイズ除去
    4. 2.4 スプリアス フリー ダイナミック レンジ
    5. 2.5 REFIN から VOUT への過渡応答
    6. 2.6 REFIN から VOUT への伝達関数
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

REFIN から VOUT への過渡応答

入力電圧 VIN0V の場合、AMC0330R デバイスの出力電圧は VOUT = VREFIN/2 になります。このテストでは、出力電圧が VOUT がリファレンス電圧 VREF の変化にどれだけ速く応答するかを調べます。図 2-8 にテスト設定を示します。駆動インピーダンスは 25Ω です。図 2-9は、CREFIN を取り外した場合の過渡応答を示します。図 2-10は、コンデンサ CREFIN = 68nF をアセンブルした場合合の過渡応答を示します。どちらの場合も、VOUT セトリングタイムは約 8µs です。コンデンサを使用した構成では、わずかなオーバーシュートしか発生しません。

 過渡および周波数応答テスト設定図 2-8 過渡および周波数応答テスト設定
 REFIN から OUT への過渡応答 (CREFIN はアセンブルされていない)図 2-9 REFIN から OUT への過渡応答 (CREFIN はアセンブルされていない)
 REFIN から OUT への過渡応答 (CREFIN = 68nF)図 2-10 REFIN から OUT への過渡応答 (CREFIN = 68nF)