JAJAA00 September   2025 AMC0330D , AMC0330R , AMC0330S , AMC0336

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ADC を搭載したペアレシオメトリック出力絶縁アンプ
    1. 2.1 テスト設定
    2. 2.2 REFIN 電圧トラッキング
    3. 2.3 レシオメトリック構成のノイズ除去
    4. 2.4 スプリアス フリー ダイナミック レンジ
    5. 2.5 REFIN から VOUT への過渡応答
    6. 2.6 REFIN から VOUT への伝達関数
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

このアプリケーション レポートでは、レシオメトリック出力絶縁アンプのシステム性能を示し、低周波リファレンス電圧の変動を除去する能力に焦点を当てています。多くのシナリオでは、設計者は ADC の高精度電圧リファレンスを完全に削除し、代わりに統合電圧リファレンスまたはマイコンに電力を供給するデジタル電源レールを使用することができます。レシオメトリック構成は低周波数では利点がありますが、フィルタ段での遅延と位相シフトにより出力信号 VOUT がリファレンス電圧 VREF をタイムリーに追跡できなくなるため、高周波数ではその有効性が制限されます。ただし、高周波ノイズが REFIN ピンに結合するのを効果的に防ぐため、すべてのケースで CREFIN コンデンサを組み立てることをお勧めします。