AMC0330D
- リニア入力電圧範囲:±1V
- 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (VDD1):3.0V ~ 5.5V
- ローサイド (VDD2):3.0V ~ 5.5V
- 固定ゲイン:2V/V
- 差動出力
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±0.8mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±10µV/°C (最大値)
- ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
- 非線形性:±0.025% (最大値)
- 高 CMTI:150V/ns (最小値)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 絶縁定格:
- AMC0230D:基本絶縁型
- AMC0330D:強化絶縁型
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL1577
- 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃ ~ +125℃
AMC0x30D は、±1V、高インピーダンス入力、固定ゲイン、差動出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。
AMC0x30D は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。
AMC0x30D は、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から +125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC0x30D 固定ゲイン差動出力付き、高精度、±1V 入力、 基本および強化絶縁型アンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/07/23 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026/10/02 | ||||
| 証明書 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026/07/20 | ||||
| アプリケーション・ノート | 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/07/14 | ||
| アプリケーション・ノート | レシオメトリック出力絶縁型アンプのシステム上の利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/28 | |
| アプリケーション概要 | 絶縁型アンプと変調器のシステム レベル ノイズの比較 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/09/05 | |
| 回路設計 | Three-Phase Isolated Voltage-Sensing Circuit Using AMC1350 | PDF | HTML | 2025/04/11 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板
DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
計算ツール
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
リファレンス・デザイン
TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。