AMC0336

アクティブ

製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 150 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 89 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 67 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 150 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 89 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 67 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±6.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/°C (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0236:基本絶縁型
    • AMC0336:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃ ~ +125℃
  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V ~ 5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V ~ 5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±6.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/°C (最大値)
  • 高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 絶縁定格:
    • AMC0236:基本絶縁型
    • AMC0336:強化絶縁型
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃ ~ +125℃

AMC0x36 は、±1V、高インピーダンス入力および外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x36 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 14.8 (分解能の実効ビット数)、または 89dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 39kSPS) を実現します。

AMC0x36 デバイスは、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から 125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC0x36 は、±1V、高インピーダンス入力および外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。

AMC0x36 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 14.8 (分解能の実効ビット数)、または 89dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 39kSPS) を実現します。

AMC0x36 デバイスは、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から 125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0x36 高精度、±1V 入力、基本および強化絶縁型の外部クロックによるデルタ シグマ変調器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/07/18
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
証明書 E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC 2026/07/20
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/14
アプリケーション概要 変調器におけるオーバーサンプリングレートのトレードオフ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/20
アプリケーション・ノート レシオメトリック出力絶縁型アンプのシステム上の利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/28
アプリケーション概要 絶縁型アンプと変調器のシステム レベル ノイズの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/05
アプリケーション・ノート MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 PDF | HTML PDF | HTML 2024/07/17

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板

DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ