JAJAA13 September   2025 TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS482H85-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 容量性負荷の性質
  5. 2電流制限および過熱保護
  6. 3テスト設定と条件
    1. 3.1 プローブおよびジャンパの構成
  7. 4結果
    1. 4.1 波形の例
    2. 4.2 48V アプリケーションデバイス
  8. 5追加情報
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

まとめ

容量性負荷への電力供給は、TI のスマート HSS を使用する一般的なアプリケーションです。この種の負荷を駆動する際の主な障害は、結果として発生する突入電流です。TI のスイッチは電流制限と過熱保護機能を搭載しており、大きな突入電流を抑制し、より信頼性の高いシステムを構築するのに役立ちます。電流制限スレッショルドと接合部温度は、コンデンサを充電するスイッチの能力に影響を与える場合があります。電流制限を低く設定して温度を下げると、HSS が正常に充電できる容量が増大します。