JAJAA13 September   2025 TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS482H85-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 容量性負荷の性質
  5. 2電流制限および過熱保護
  6. 3テスト設定と条件
    1. 3.1 プローブおよびジャンパの構成
  7. 4結果
    1. 4.1 波形の例
    2. 4.2 48V アプリケーションデバイス
  8. 5追加情報
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

概要

TI のスマートハイサイドスイッチ (HSS) は、突入電流の抑制に役立つ電流制限機能を搭載しており、容量性負荷の充電に役立ちます。電流制限および過熱保護回路は、容量性負荷によって発生する過電流を制限することで、システムの信頼性と堅牢性を向上させるのに役立ちます。このアプリケーションノートでは、電流制限と接合部温度により、コンデンサを正常に充電するスイッチの能力にどのように影響するかを要約しています。