JAJAA46A September 2023 – October 2025 ISOM8110 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711
ISOM811x フォトカプラ エミュレータはアナログ出力動作を備えており、絶縁型電源のフィードバック制御ループで一般的に絶縁型信号の送信に使用されるフォトカプラを置き換える設計です。
これらの電源では、トランス (例:フライバック コンバータ) を使用して、出力電圧をメイン入力電圧から絶縁します。アナログ電源ユニットの場合、コントローラ IC は通常トランスの 1 次側に配置され、閉ループ制御では 2 次側の出力電圧を測定して、レギュレーションの目的で 1 次側のコントローラにフィードバックします。このアナログ フィードバック制御信号を分離する最も一般的な方法は、この例では、ISOM8110 に置き換えられたアナログ出力オプトカプラ、エラーアンプ (通常は TL431)、および電圧コンパレータを使用して、絶縁バリアをまたがって帰還ループを形成することです
図 4-1 に、代表的な絶縁型電源を示します。この実装では、分圧抵抗を使用して、エラー アンプによって出力電圧が検出されます。これが検出する電圧レベルに応じて、TL431 は ISOM811x の電流を上下に駆動することができ、その後これを基準電圧と比較します。この情報は、ISOM811x により絶縁バリアを超えて 1 次側に渡され、PWM 制御回路が電力段を変調して出力電圧を制御します。TL431 および ISOM811x は、安定した帰還と制御ループにとって重要な役割を果たします。
ISOM811x デバイスは、その CTR が -55°C ~ 125°C の広い温度範囲にわたって安定しているため、一般的に使用されるフォトカプラに比べて過渡応答、信頼性、安定性を改善し、電源におけるフィードバック信号の分離の製品概要で強調されているように、小型で低コスト、信頼性が高く、設計しやすい設計を実現します。