JAJAA46A September 2023 – October 2025 ISOM8110 , ISOM8610 , ISOM8710 , ISOM8711
ISOM8610 のようなフォトカプラ エミュレーション スイッチは、CAN ノードの設計アプリケーションで使用できます。ISOM8610 は、新しいノードを継続的に追加できるネットワークで必要になる CAN バス上で、ソフトウェアで構成可能な終端を実現します。このデザインは、MCU の GPIO を介して項を high または low に駆動することで (LED エミュレータ ピンに適切な電流制限直列抵抗を使用して) 、CANH-CANL 間の終端を有効または無効にできます。
このアーキテクチャにより、CAN バス間の 60Ω の実効終端を実現でき、ノードのイネーブル/ディセーブルをハードウェアを変更せずにフレキシブルに実行できます。絶縁型 CAN バス設計に関する設計上の主な質問アプリケーション ノートでは、絶縁型 CAN バス設計に関する設計上の質問とその答えを掲載しています。最後に、推奨動作条件内で使用する場合、ISOM8610 は 80V 絶縁型スイッチとして使用できます。