JAJAA48 October 2025 TDA4VM
HWA_CONFIG レジスタでパリティの不一致が検出された場合、B FSM 構成パリティ エラーが発生します。B FSM Config パリティ エラーを注入する手順は、次のとおりです。
ベクトル レジスタの値は、テストすべき特定のフィールド (B FSM) のソフトウェアによって破損します。
HWARCV 命令が実行され、エラーが観測されます
#pragma FUNCTION_OPTIONS(Get_BFSM_Corrupt_config,"--opt_level=off")
__HWA_CONFIG_REG_v1 Get_BFSM_Corrupt_config(void)
{
__HWA_CONFIG_REG_v1 corrupted_config = __gen_HWA_CONFIG_REG_v1();
corrupted_config.B_BSWPER = 100;
corrupted_config.B_BTYPE = __MMA_B_CONFIG_SIZE32;
return corrupted_config;
}
#pragma FUNCTION_OPTIONS(Get_MMAconfig,"--opt_level=off")
__HWA_CONFIG_REG_v1 Get_MMAconfig(void)
{
__HWA_CONFIG_REG_v1 mma_config_reg;
mma_config_reg = __gen_HWA_CONFIG_REG_v1();
mma_config_reg.A_ATYPE = __MMA_A_CONFIG_ATYPE_UINT16;
mma_config_reg.A_ALUTEN = __MMA_A_LUTEN_LAST;
mma_config_reg.B_BSWPER = 1000;
mma_config_reg.B_BTYPE = __MMA_B_CONFIG_SIZE16;
mma_config_reg.B_BSTART = 1;
mma_config_reg.C_ATYPE = __MMA_C_CONFIG_ATYPE_SA;
mma_config_reg.C_BTYPE = __MMA_C_CONFIG_BTYPE_UINT16;
mma_config_reg.PARITYCTRL = __MMA_NORMAL;
mma_config_reg.C_BSTART = 1; /* Initial B bank selection for reading B matrix data for the matrix computations */
mma_config_reg.C_CRSTART = 1; /* Initial C bank selection for reading operands */
mma_config_reg.C_CWSTART = 1; /* Initial C bank selection for writing computation results */
mma_config_reg.C_CLSTART = 1;
return mma_config_reg;
}
#pragma FUNCTION_OPTIONS(MMA_BFSM_configParityError_injection,"--opt_level=off")
void MMA_BFSM_configParityError_injection(void)
{
__HWA_CONFIG_REG_v1 mma_config_reg = Get_MMAconfig();
__HWA_OFFSET_REG offset_reg;
offset_reg = __gen_HWA_OFFSET_REG();
__HWAOPEN(mma_config_reg,offset_reg,__MMA_OPEN_FSM_RESET);
__HWAADV();
__HWAADV();
__HWAADV();
__asm(" HWALDB .L2 VB1");
__HWAXFER(__MMA_XFER_SRC_C);
__HWA_CONFIG_REG_v1 mma_config_corrupt = Get_BFSM_Corrupt_config();
mma_config_corrupt.PARITYCTRL = __MMA_PNCM_CK;
__HWA_OFFSET_REG offset_reg2 = __gen_HWA_OFFSET_REG();
__HWAADV();
__HWAADV();
__HWAADV();
__HWAOPEN(mma_config_corrupt,offset_reg2,__MMA_OPEN_FSM_RESET);
__HWAADV();
__HWAADV();
__HWAADV();
__asm(" HWALDB .L2 VB0"); //Load to B matrix
__HWAXFER(__MMA_XFER_SRC_HWA_CONFIG);
__HWAADV();
__HWAADV();
__HWAADV();
__HWARCV(0);
__asm(" NOP");
__asm(" NOP");
}