JAJAA48 October   2025 TDA4VM

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2命令
    1. 2.1 範囲
    2. 2.2 HWA 命令定義
    3. 2.3 故障注入手順
      1. 2.3.1 ブロック図
      2. 2.3.2 故障注入:ステップ
        1. 2.3.2.1 アンダーフロー エラー
        2. 2.3.2.2 オーバーフロー エラー
        3. 2.3.2.3 オフセット パリティ エラー
        4. 2.3.2.4 設定パリティ エラー
          1. 2.3.2.4.1 FSM 構成パリティ エラー
          2. 2.3.2.4.2 B FSM 構成パリティ エラー
          3. 2.3.2.4.3 C FSM 構成パリティ エラー
          4. 2.3.2.4.4 X FSM 構成パリティエラー
        5. 2.3.2.5 C 読み取りエラー
        6. 2.3.2.6 C 書き込みエラー
  6. 3フロー図
    1. 3.1 コード変更
      1. 3.1.1 リターン フックの定義
      2. 3.1.2 MMA クリア関数
      3. 3.1.3 シーケンス テスト
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

故障注入手順

故障注入手順

MMA の診断を評価するためには、発生する動作を監視しながら、システムに故障を意図的に注入する必要があります。HWA_STATUS エラー コード フィールドに 0 以外の値が含まれている場合、HWARCV_(0) 命令を実行すると、c7x 例外がトリガされます。

例外が発生した後、IERR レジスタおよび IESR レジスタを読み取って、故障の内容を特定する必要があります:

  • IERR:特定のフラグで内部例外の原因を示します。
  • IESR:故障タイプとサブタイプの詳細を示します。