JAJAAA5 November   2025 AFE7920

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2問題の現象と観察
  5. 3フェーズ ロック ループ (PLL) の概要
  6. 4設計
  7. 5まとめ
  8. 6参考資料

まとめ

前回のブリング アップは、推奨された修正で変更され、更新された修正として提供されました。顧客は、更新版のブリング アップが高温でも問題なく、複数回の実行で正常に動作したことを確認しました。この修正は、デバイスのより堅牢な動作を検証するプログラムに適用できます。また、この修正は、AFE のソフトウェア ライブラリにも組み込まれています。PLL Vctrl のチェックはデバッグ ステップにすぎません。PLL の状態を監視するには、AFE の PLL ロック検出器内の PLL ロック ステータスを確認するだけです。提案修正はすべてのプログラムに適用できます。顧客は、プログラムごとに PLL Vctrl 電圧をチェックする必要はありません。この修正は、より堅牢な動作を実現するための構成レベルの変更です。