JAJAAA5 November   2025 AFE7920

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2問題の現象と観察
  5. 3フェーズ ロック ループ (PLL) の概要
  6. 4設計
  7. 5まとめ
  8. 6参考資料

概要

このレポートでは、AFE7920 PLL アラームが特定の温度で発生したときの原因と設計について説明します。AFE7920 は、さまざまなデジタルブロックおよびアナログブロックを統合した複雑な IC であるため、アラーム発生時の原因を効果的に識別して解決することが最も重要な要素の 1 つです。PLL アラームが発生する理由はさまざまですが、このアプリケーションレポートでは、PLL の基本的な動作原理を挙げ、PLL のロック解除現象が特定の温度でのみ発生する理由を説明しています。