JAJAAA5 November 2025 AFE7920
図 4-1 修正を示すグラフしたがって、顧客から測定値の VCtrl は限界値にわずかに近く、一瞬の PLL ロック解除が行われます。高温時に、より適切なマージンを確保する必要があります。約 200mV ずつ 𝑉𝑐𝑡𝑟𝑙 をオフセットすることが、解決策として推奨されています。
Vctrl は (低温では -40°C の下限側に、高温では 125°C の上限側に) 変動する可能性があります:
これにより、Vctrl は温度の高温と低温の両端で十分なマージンを確保してで動作します。