JAJAAA6 November   2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2基本的な周波数応答の測定方法:DAC
  6. 3基本的な周波数応答の測定方法:DUC が有効化されている DAC
  7. 4通過帯域平坦性測定に関する注記
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

基本的な周波数応答の測定方法:DUC が有効化されている DAC

ここまでで説明した手順は、実数サンプリングを使用する DAC についての手順です。つまり、選択した信号をベースバンドから選択した周波数にアップコンバートするためにデジタルアップコンバータ (DUC) を使用しない場合です。テキサス インスツルメンツ (TI) の AFE などのトランスミッタチェーン内で複合ミキサーを使用するデバイスでは、通過帯域の平坦性スイープを行うプロセスに追加する必要があります。このステップは、数値制御発振器 (NCO) の周波数を調整し、DAC の出力周波数を、目的の周波数帯域全体で出力をスイープするのに適切な周波数にします。NCO 使用時、ADC の帯域幅をキャプチャするために、このシリーズの前の記事で説明したように DAC DUC 向けの NCO を処理します。例として、図 3-1および図 3-2を参照してください。ここでは、トランスミッタチャネルの出力ネットワーク例と、3GHz 帯域幅の整合ネットワークを使用して AFE の TX チャネルから取得したデータを示します。

 DAC に接続された出力ネットワーク例図 3-1 DAC に接続された出力ネットワーク例
 AFE DAC 出力通過帯域の平坦性応答:DUC イネーブル図 3-2 AFE DAC 出力通過帯域の平坦性応答:DUC イネーブル