JAJAAA6 November   2025 ADC12DJ5200RF , AFE8000

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2基本的な周波数応答の測定方法:DAC
  6. 3基本的な周波数応答の測定方法:DUC が有効化されている DAC
  7. 4通過帯域平坦性測定に関する注記
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

まとめ

特に、コンバータがGHz以上の範囲に移行する現状では、システム設計への統合を評価する際には、データ コンバータのアナログ入力または出力帯域幅は重要な要件となります。基本的な周波数応答測定方法を用いることは、データコンバータと、すべての通過帯域平坦性指標を取得するために使用するフロントエンドネットワークの周波数応答を適切に測定および収集する効果的な方法です。

ADC または DAC の帯域幅をキャプチャする場合、セットアップ時に追加の接続損失を逆算し、DDC や DUC などのデジタル機能を使用する場合は NCO を適切に配置し、DAC の出力応答内で使用される出力モードやフィルタに合わせて調整することを忘れないでください。最後に、機器ケーブルに損失の多いパッドを追加し、在波を最小限に抑えます。これらの推奨事項を遵守することで、次の設計で最良の帯域幅の結果が得られ、リップルを低減できます。