JAJAAD6 December   2025 AM620-Q1 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. ソフトウェア アーキテクチャ
  6. サウンド カード情報
  7. McASP — 外部信号
  8. MCASP クロックの生成と構成
  9. ダミー サウンド カード DTS の変更
  10. シングル DAI リンクまたはシングル サウンド カード
  11. 複数の DAI リンク - 単一カードで複数のサブデバイス
  12. MCASP - 実例
  13. 10McASP をレシーバとして使用
    1. 10.1 クロック マスタとしての ADC またはコーデック
    2. 10.2 デバイス ツリーの変更 — コーデックをマスタ、MCASP をスレーブとして使用
  14. 11MCASP をトランスミッタとして使用
    1. 11.1 デバイス ツリーの変更 — コーデックをスレーブ、MCASP をマスタとする
  15. 12参考資料

ソフトウェア アーキテクチャ

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) は、Linux システムで最も一般的なアーキテクチャであり、Linux オペレーティング システムにオーディオと MIDI 機能を提供します。

ALSA には次のような特徴があります:

  • 民生用サウンドカードから業務用のマルチチャネル オーディオ インターフェイスまで、あらゆる種類のオーディオ インターフェイスを効率的にサポートします。
  • フルモジュール化されたサウンド ドライバ。
  • SMP とスレッドセーフな設計。
  • アプリケーション プログラミングを簡素化し、より高レベルの機能を提供するユーザー空間ライブラリ (alsa-lib)。
  • 旧来の Open Sound System (OSS) API をサポートし、多くの OSS プログラムに対してバイナリ互換性を提供します。

ALSA システム オン チップ (ASoC) レイヤは、SoC オーディオ用に設計されています。ASoC レイヤのプロジェクト全体の目標は、チップ プロセッサおよびポータブル オーディオ CODEC 向けに、より優れた ALSA サポートを提供することです。

ASoC レイヤには次の機能もあります:

  • CODEC への非依存性。他のプラットフォームやマシンでコーデック ドライバを再利用できます。
  • コーデックと SoC の間で、I2S/PCM オーディオ インターフェイスを簡単に設定できます。各 SoC インターフェイスおよび CODEC は、自身のオーディオ インターフェイス機能をコアに登録します。
  • ダイナミック オーディオ パワー マネージメント (DAPM)。DAPM は、どのようなオーディオ使用ケースが有効であっても、オーディオ サブシステムの消費電力を最小化するために設計された ASoC の技術です。DAPM は常に最小のオーディオ電力状態を保証し、ユーザー空間のオーディオ コンポーネントに対して完全に透過的です。DAPM は、複雑なオーディオ要件を持つモバイル デバイスやデバイスに最適です。
  • ポップ音およびクリック音の低減。コーデックを正しいシーケンスでパワーアップ/ パワーダウン (デジタル ミュートの使用を含む) することで、ポップ音やクリック音を低減できます。ASoC は、電源状態を変更するタイミングをコーデックに通知します。
  • 機械固有のコントロール。マシンがサウンド カードに制御項目を追加できるようにします。例えば、スピーカ アンプの音量制御などです。

 ASOC アーキテクチャ図 2-1 ASOC アーキテクチャ

ASoC は、組み込みオーディオシステムを複数の再利用可能なコンポーネント ドライバに分割します:

  • コーデック クラス ドライバ:コーデック クラス ドライバはプラットフォームに依存せず、オーディオ制御、オーディオ インターフェイス機能、コーデック DAPM 定義、およびコーデック IO 関数を含みます。このクラスは、必要に応じて BT、FM、およびモデム IC に拡張されます。コーデック クラス ドライバは、任意のアーキテクチャとマシンで実行できる汎用コードである必要があります。
  • プラットフォーム クラス ドライバ:プラットフォーム クラス ドライバには、そのプラットフォーム向けのオーディオ DMA エンジン ドライバ、デジタル オーディオ インターフェイス (DAI) ドライバ (I2S、AC97、PCM など)、およびオーディオ DSP ドライバが含まれます。
  • マシン クラス ドライバ:マシン ドライバ クラスは、他のコンポーネント ドライバを記述して結び付け、ALSA の「サウンド カード デバイス」を構成するための接着剤として機能します。再生開始時にアンプをオンにするなど、マシン固有の制御やマシン レベルのオーディオ イベントを処理します。

ASoCに関するより詳細な情報は、Linux OS ソース ツリー内の Linux カーネル ドキュメント linux/Documentation/sound/alsa/soc および www.alsa-project.org/main/index.php/ASoC で確認できます。