JAJAAD6 December   2025 AM620-Q1 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. ソフトウェア アーキテクチャ
  6. サウンド カード情報
  7. McASP — 外部信号
  8. MCASP クロックの生成と構成
  9. ダミー サウンド カード DTS の変更
  10. シングル DAI リンクまたはシングル サウンド カード
  11. 複数の DAI リンク - 単一カードで複数のサブデバイス
  12. MCASP - 実例
  13. 10McASP をレシーバとして使用
    1. 10.1 クロック マスタとしての ADC またはコーデック
    2. 10.2 デバイス ツリーの変更 — コーデックをマスタ、MCASP をスレーブとして使用
  14. 11MCASP をトランスミッタとして使用
    1. 11.1 デバイス ツリーの変更 — コーデックをスレーブ、MCASP をマスタとする
  15. 12参考資料

McASP をレシーバとして使用

サウンド バーやカー ステレオなどのオーディオ システムでは、アナログ入力を備えていることが非常に一般的です。いずれの場合も、オーディオ ADC が必要です。A/D 変換が発生した後、結果として得られるデジタル データ ストリームを McASP に供給する必要があります。McASP は ADC からデータを受信するため、McASP の Rx クロック ピンは ADC のクロック ピンに接続されます。