JAJS016R August 2003 – May 2025 TPS732
PRODUCTION DATA
イネーブルピン(EN)はアクティブHighであり、標準のTTL-CMOSレベルと互換です。イネーブルピン(EN)はアクティブHighであ標準的なTTL-CMOSレベルと互換性があります。VEN が0.5V(最大値)未満になると、レギュレータはオフになり、GNDピンの電流は約10nAにまで低下します。EN ピンを使用してレギュレータをシャットダウンすると、すべての電荷がパストランジスタのゲートから除去されます。VEN が1.7v(最小値)を超えるとレギュレータはオンになり、出力は制御された VOUT に戻ります(詳細は図 5-39を参照)。
シャットダウン機能が不要な場合は、ENピンを VIN に接続します。ただし、この構成を使用するとパス ゲートを放電できず、VIN が解除された後も、パス トランジスタが長期間オン (拡張) のままになる可能性があります。この状況では、逆電流が流れ (IN ピンが低インピーダンスの場合)、電源オン時のランプ時間が短くなります。さらに、VIN のランプ時間が数ミリ秒より遅い場合、パワーアップ時に出力がオーバーシュートを起こす可能性があります。
条件によっては、電流制限フォールドバックを用いてデバイスのスタートアップを防止できます。内部電流制限 セクションを参照してください。