JAJS016R August 2003 – May 2025 TPS732
PRODUCTION DATA
高精度のバンドギャップ基準電圧を使用して、内部リファレンス電圧 VREF を生成します。このリファレンスは TPS732 の主要なノイズ源であり、リファレンス出力 (NR) で約 32µVRMS (10Hz ~ 100kHz) を生成します。レギュレータの制御ループはリファレンス電圧と同じゲインでリファレンス ノイズを増幅するため、レギュレータのノイズ電圧概算は以下のように求められます。

VREF の値が 1.2V であるため、この関係は以下のように減少します。

外部ノイズ低減コンデンサ CNR がノイズ低減ピン (NR) からグランドに接続されているとき、27kΩ の内部抵抗を NR と直列に接続すると、電圧リファレンスのローパス フィルタが形成されます。CNR = 10nF の場合、10Hz ~ 100kHz の帯域幅での合計ノイズは約 3.2 倍に低減され、そのおおよその関係は次のように得られます。

CNR = 10nF の場合。
このノイズ低減の効果は、「代表的特性」セクションで、RMS Noise Voltage vs CNR (図 5-33) として示されています。
可変バージョンの TPS73201 には、NR ピンがありません。しかし、帰還コンデンサ CFB を出力から帰還ピン (FB) に接続することで、出力ノイズが減少し、負荷過渡性能が向上します。
TPS732 は内部チャージ ポンプを用いて内部電源電圧を生成し、VOUT を上回る電圧での NMOS パス素子のゲート駆動も可能にします。チャージ ポンプは約 4MHz で約 250μV のスイッチング ノイズを生成しますが、チャージ ポンプ ノイズの影響はレギュレータの出力における IOUT および COUT のほとんどの値で、無視できるほど小さくなります。