JAJS016R
August 2003 – May 2025
TPS732
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
熱に関する情報
5.6
電気的特性
5.7
スイッチング特性
5.8
代表的特性
6
詳細説明
6.1
概要
6.2
機能ブロック図
6.3
機能説明
6.3.1
出力ノイズ
6.3.2
内部電流制限
6.3.3
イネーブルおよびシャットダウン
6.3.4
ドロップアウト電圧
6.3.5
逆電流
6.4
デバイスの機能モード
6.4.1
1.7V ≤ VIN ≤ 5.5V および VEN ≥ 1.7V での通常動作
7
アプリケーションと実装
7.1
アプリケーション情報
7.2
代表的なアプリケーション
7.2.1
設計要件
7.2.2
詳細な設計手順
7.2.2.1
入出力コンデンサの要件
7.2.2.2
過渡応答
7.2.3
アプリケーション曲線
7.3
電源に関する推奨事項
7.4
レイアウト
7.4.1
レイアウトのガイドライン
7.4.1.1
熱に関する注意事項
7.4.1.1.1
電力散逸
7.4.2
レイアウト例
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
デバイス サポート
8.1.1
開発サポート
8.1.1.1
評価基板
8.1.1.2
SPICE モデル
8.1.2
デバイスの命名規則
8.2
ドキュメントのサポート
8.2.1
関連資料
8.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.4
サポート・リソース
8.5
商標
8.6
静電気放電に関する注意事項
8.7
用語集
9
改訂履歴
10
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
入力電圧範囲:1.7V~5.5V
非常に低いドロップアウト電圧:250mA において 40mV (標準値)
オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
低ノイズ:30μV
RMS
(標準値、10kHz~100kHz)
0.5% の初期精度
1% の総合精度 (ライン、負荷、温度)
シャットダウン モードの最大 I
Q
:1μA 未満
サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
複数の出力電圧バージョンが利用可能:
固定出力:1.2V~5V
可変出力:1.2V~5.5V
カスタム出力品も提供