JAJS189W January 2006 – August 2025 TPS737
PRODUCTION DATA
R1 と R2 は、出力電圧に応じて 図 7-2 の式で求めることができます。一般的な出力電圧の抵抗値の例を 図 6-2 に図示します。
より高い精度を得るため、R1 と R2 の並列組み合わせを約 19kΩ に設定します。この 19 kΩ に 8kΩ の内部抵抗が加わることで、エラー アンプに対して 27kΩ のバンドギャップ リファレンス出力と同じインピーダンスを供給します。このインピーダンスは、エラー アンプ端子へのリークを補償するのに役立ちます。