JAJS189W January   2006  – August 2025 TPS737

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力ノイズ
      2. 6.3.2 内部電流制限
      3. 6.3.3 イネーブルおよびシャットダウン
      4. 6.3.4 逆電流
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入出力コンデンサの要件
        2. 7.2.2.2 ドロップアウト電圧
        3. 7.2.2.3 過渡応答
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.5.1.1 電力散逸
        2. 7.5.1.2 過熱保護
        3. 7.5.1.3 推定接合部温度
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電力散逸

デバイスの消費電力を把握し、タブやパッドに接続されたサーマル プレーンを適切に設計することは、サーマル シャットダウンを防ぎ、信頼性の高い動作を確保するうえで極めて重要です。

デバイスの消費電力は入力電圧および負荷条件に依存し、式 6を使用して計算できます。

式 6. TPS737

必要な出力電圧の安定性を得るために可能な限り低い入力電圧を使用することで、電力損失を最小限に抑え、より高い効率を達成することができます。

VSON(DRB)パッケージと WSON(DRV)パッケージのいずれにおいても、主な放熱経路は露出パッドを通じてプリント基板(PCB)に伝わります。このパッドはグラウンドに接続しても浮かせたままにしてもかまいませんが、デバイスが過熱しないよう、十分な面積の銅配線領域に接続する必要があります。SOT-223 (DCQ) パッケージでは、主な放熱経路はタブを通じて PCB に伝わります。タブはグランドに接続する必要があります。接合部から周囲への最大熱抵抗は、デバイスの最大周囲温度、デバイスの最大接合部温度、および消費電力に依存し、式 7を使って計算できます。

式 7. TPS737

最大 RθJA が判明していれば、適切なヒートシンクに必要な PCB 銅箔面積の最小値は、図 7-9を使って推定できます。

TPS737 RθJAと基板サイズとの関係
基板サイズが 9 インチ2 (つまり 3 インチ × 3 インチ)の場合の RθJA 値 は、JEDEC 規格に基づくものです。
図 7-9 RθJAと基板サイズとの関係

図 7-9に、基板のグランド プレーン銅領域の関数としての RθJA の変化を示します。図 7-9 はグランド プレーン内での熱拡散の影響を示すためのガイドラインとして意図されたものであり、実際のアプリケーション環境における熱性能を見積もるために使用することは想定されていません。

注:

デバイスをアプリケーション PCB に取り付ける場合、熱に関する情報の表で説明されているように、Ψ JTと ΨJBを使用します。