JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
| 最小 | 最大 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 電圧 | VIN | -0.3 | 40(2) | V |
| PH (定常状態) | -0.6 | 40(2) | |||
| PH (過渡応答 10ns 未満) | –1.2 | ||||
| ENA | –0.3 | 7 | |||
| BOOT-PH | -0.3 | 10 | |||
| VSENSE | –0.3 | 3 | |||
| IO | ソース電流 | PH | 内部的に制限 | ||
| Ilkg | リーク電流 | PH | 10 | μA | |
| TJ | 動作時の仮想接合部温度 | -40 | 150 | ℃ | |
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |