JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 (VIN ピン) | ||||||
| IQ | 静止時電流 | VSENSE = 2V、スイッチングなし、 PH ピン開放 | 3 | 4.4 | mA | |
| シャットダウン、ENA = 0V | 18 | 50 | μA | |||
| 低電圧誤動作防止 (UVLO) | ||||||
| スタート・スレッショルド電圧、UVLO | 5.3 | 5.5 | V | |||
| ヒステリシス電圧、UVLO | 330 | mV | ||||
| 基準電圧 | ||||||
| 基準電圧精度 | TJ = 25℃ | 1.202 | 1.221 | 1.239 | V | |
| IO = 0A~5A | 1.196 | 1.221 | 1.245 | |||
| 発振器 | ||||||
| 内部で設定されるフリー・ランニング周波数 | 400 | 500 | 600 | kHz | ||
| 制御可能な最小オン時間 | 150 | 200 | ns | |||
| 最大デューティ・サイクル | 87% | 89% | ||||
| イネーブル (ENA ピン) | ||||||
| スタート・スレッショルド電圧、ENA | 1.3 | V | ||||
| ストップ・スレッショルド電圧、ENA | 0.5 | V | ||||
| ヒステリシス電圧、ENA | 450 | mV | ||||
| 内部スロースタート時間 (0~100%) | 6.6 | 8 | 10 | ms | ||
| 電流制限 | ||||||
| 電流制限 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | A | ||
| 電流制限 hiccup 期間 | 13 | 16 | 20 | ms | ||
| サーマル・シャットダウン | ||||||
| サーマル・シャットダウンのトリップ・ポイント | 135 | 162 | ℃ | |||
| サーマル・シャットダウンのヒステリシス | 14 | ℃ | ||||
| 出力 MOSFET | ||||||
| rDS(on) | ハイサイド・パワーMOSFETスイッチ | VIN = 5.5V | 150 | mΩ | ||
| 110 | 230 | |||||