JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
TPS5450 の出力電圧は、VSENSE ピンと出力との間に接続される抵抗デバイダ (R1 と R2) によって設定されます。以下の Equation2 を使用して、出力電圧が 5V のときの R2 抵抗値を計算します。
TPS5450 の設計では、10kΩ の R1 値から開始します。出力電圧が 5V 以上で 5V に最も近い場合、R2 は 3.16kΩ です。