JAJS301E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
TPS5450 デバイス は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 36V、5A の降圧レギュレータです。このデバイスは通常、高い DC 電圧から低い DC 電圧への変換 (最大出力電流 5A) に使用されます。アプリケーションの例として、高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレータ、LCD およびプラズマ・ディスプレイ、バッテリ・チャージャ、12V および 24V の分散電源システムがあります。TPS5450 デバイスの部品の値を選択するには、以下の設計手順を使用します。この手順は、高周波スイッチング・レギュレータの設計例を示しています。