JAJS392N July 2001 – January 2025 TPS793
PRODUCTION DATA
TPS793 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS793 は、例えば 200mA で 112mV (代表値) といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS793 は、調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | |
|---|---|---|---|
| TPS793 | DBV (SOT-23、6) | 2.9mm × 2.8mm | |
| DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | ||
| YZQ (DSBGA、5)(3) | 1.35mm × 1mm | ||